Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 122 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 65 und 122 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-E-50NS |
SUS-E-50RS |
SUS-E-50URS |
SUS-E-65NS |
SUS-E-65RHS |
SUS-E-65URS |
SUS-E-75ELS |
SUS-E-75NS |
SUS-E-75RHS |
SUS-E-75URS |
SUS-E-100ELS |
SUS-E-100NRS |
SUS-E-100NS |
SUS-E-100RHS |
SUS-E-100URS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 51 | Geringe Last | |
11.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 51 | Geringe Last | ||
11.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 51 | Geringe Last | ||
12.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
14.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
14.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | 40 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 56 | Geringe Last | ||
13.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 92 | ~35.00 | 30 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | ||
11.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe/mittlere Last | |
15.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | kA | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
16.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | 45 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 65 | Geringe Last | ||
23.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
27.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
23.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
27.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 122 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 82 | Geringe/mittlere Last | ||
22.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 122 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 82 | Geringe/mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Stopper | Verfügbar |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften