Hersteller-Teilenummer: RVCM6-M5
Marke: NIHON PISCO
Preis: 34.55 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RVCM6-M5
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Mit Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Kniestück, Schnellkupplungsausführung mit Anzeige | Betriebsumgebung | Standard | Festgelegter Druckbereich(MPa) | 0.1~0.8 |
Auslassmechanismus | kA | Negative Stromfunktion | Verfügbar | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Sonstige |
Eingangsseite, Anschluss-Ø | M5 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Steuerseite, Verbindungsausführung | Einfachwirkung |
Steuerseite, Verbindungs-Ø | φ6 | Manometer | Mit Anzeige |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregelventil Regler Kniestück mit Manometer, die Teilenummer ist RVCM6-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RVCM6-M5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften