Hersteller-Teilenummer: VN-100
Marke: NANSIN
Preis: 10.83 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VN-100
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Rad-Ø außen(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 32 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 42 |
Lager | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Rad VN-Serie, die Teilenummer ist VN-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VN-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften