• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rad RM-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RM-25
RM-32
RM-40
RM-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

1.20 €

1 6 Arbeitstage 102512414

1.54 €

1 8 Arbeitstage 1032164.518

1.81 €

1 6 Arbeitstage 104018620

2.37 €

1 38 Arbeitstage 105020624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Kautschuk Lager Ohne

Technischer Support