• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rad SU-NB-Serie

Rad SU-NB-Serie

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Transporträdern von NANSIN kann man Gegenstände bewegen. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-NB-100
SU-NB-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Nabenbreite
(mm)

16.57 €

1 11 Arbeitstage 101002945

25.37 €

1 11 Arbeitstage 101253556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Nylon Bohrungs-Ø(mm) 12
Lager Verfügbar

Technischer Support