• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rad VAH-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VAH-100
VAH-130
VAH-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRad-Ø außen
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

28.35 €

1 6 Arbeitstage 101001257

41.38 €

1 8 Arbeitstage 101302060

50.76 €

1 6 Arbeitstage 101502060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Radbreite(mm) 50
Lager Verfügbar

Technischer Support