Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PXV-W-M12 |
PXV-W-M16 |
PXV-W-M20 |
PXV-Z-M12 |
PXV-Z-M16 |
PXV-Z-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ø Schraubenöffnung (mm) | 4-seitige Oberflächenbearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | Zwei Senkbohrungen | ||
50.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Zwei Senkbohrungen | ||
50.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | Zwei Senkbohrungen | ||
56.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | NA | ||
61.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | NA | ||
61.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | NA |
Loading...
Modell | Montagezubehör | Werkstoff | EN 1.0715 äquiv. | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ø Schraubenöffnung(mm)
4-seitige Oberflächenbearbeitung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften