• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufenloses Getriebe (Hagino-Modell) W / L

Stufenloses Getriebe (Hagino-Modell) W / L
[Features]
· Rotation has continuously variable speed.
· In the hagino type CVT, by placing a speed change pulley on the intermediate shaft and changing the position thereof, the rotational speed of the pulley on the driven side is changed utilizing the tension balance of the belt, allowing continuously variable transmission.
· Alignment is automatically adjusted.
· Both side disks and middle disks move freely on the shaft.
· Alignment with the driving side pulley and the driven side pulley is automatically adjusted.
· For this reason, the center of the belt is always held, and the belt is not strained.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-A
W-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDetail-Typ

208.08 €

1 9 Arbeitstage 10Peripherieteile (L-förmiger Ständer)

233.07 €

1 9 Arbeitstage 10Grundkorpus (Riemenscheibe Drehzahl)

Loading...

  1. 1

Technischer Support