Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PJB-5X8 |
PJB-5X10 |
PJB-5X12 |
PJB-5X16 |
PJB-6X8 |
PJB-6X10 |
PJB-6X12 |
PJB-6X16 |
PJB-8X10 |
PJB-8X12 |
PJB-8X16 |
PJB-8X20 |
PJB-10X10 |
PJB-10X12 |
PJB-10X16 |
PJB-10X20 |
PJB-12X16 |
PJB-12X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | ||
24.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 10 | 10 | ||
24.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 10 | 12 | ||
24.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 10 | 16 | ||
21.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 10 | 8 | ||
24.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 10 | 10 | ||
24.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 12 | ||
24.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 10 | 16 | ||
24.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | ||
24.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 12 | ||
24.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 16 | ||
24.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | 20 | ||
27.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | ||
22.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 12 | ||
27.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | ||
23.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 20 | ||
22.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 18 | 16 | ||
27.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 20 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Toleranz - Außendurchmesser | p6 | Werkstoff | EN 1.1525 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Form - Innendurchmesser | Kreisförmig | Ausführung - Befestigung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften