• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schalteinrichtung LXY-B / C

Schalteinrichtung LXY-B / C
[Features]
· Index mechanism with lever.
· Excellent operability.
· LXY‐B-single lever.
· LXY‐C-doubnle lever.
· 6° and the adjustment multiple angle, that is 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 can be positioned.
· Mechanism with superior durability with positioning etc. by pin providing accuracy unobtainable with other methods.
· Scales and symbol marks can be engraved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LXY-44XC10-B
LXY-44XC12-B
LXY-52XC16-B
LXY-52XC16-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Bohrungs-Ø Außen-Ø

173.70 €

1 9 Arbeitstage 10Einfachhebel1044

173.70 €

1 9 Arbeitstage 10Einfachhebel1244

197.39 €

1 9 Arbeitstage 10Einfachhebel1652

245.77 €

1 9 Arbeitstage 10Doppelter Hebel1652

Loading...

  1. 1

Technischer Support