Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Breite D (mm) | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge Lm (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
14.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 25 | - | - | 4 | 8 | ||
8.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 32 | - | - | 5 | 10 | ||
12.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 32 | - | - | 5 | 10 | ||
9.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 40 | - | - | 6 | 12 | ||
18.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 40 | - | - | 6 | 12 | ||
11.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
20.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 50 | - | - | 7 | 12 | ||
15.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
27.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 60 | - | - | 8.5 | 16 | ||
7.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 25 | 5 | 40 | 4 | 8 | ||
14.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 25 | 5 | 40 | 4 | 8 | ||
8.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 25 | 5 | 63 | 4 | 8 | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 25 | 5 | 63 | 4 | 8 | ||
9.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 32 | 7 | 50 | 5 | 10 | ||
13.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 32 | 7 | 50 | 5 | 10 | ||
10.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 32 | 7 | 80 | 5 | 10 | |
14.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 32 | 7 | 80 | 5 | 10 | |
11.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 40 | 10 | 63 | 6 | 12 | ||
20.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 40 | 10 | 63 | 6 | 12 | ||
17.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Standard | 40 | 10 | 100 | 6 | 12 | ||
25.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 40 | 10 | 100 | 6 | 12 | ||
10.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 50 | 10 | 63 | 7 | 12 | ||
18.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 50 | 10 | 63 | 7 | 12 | |
18.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 50 | 10 | 100 | 7 | 12 | ||
27.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 50 | 10 | 100 | 7 | 12 | ||
25.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 60 | 14 | 80 | 8.5 | 16 | ||
37.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 60 | 14 | 80 | 8.5 | 16 | ||
28.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | 60 | 14 | 125 | 8.5 | 16 | ||
32.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kautschuk an der Unterseite | 60 | 14 | 125 | 8.5 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Schwenkwinkel(°) | 30 | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | EN 1.0715 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | III-wertig chromatiert | Werkstoff (Korpus) | Nylon 6 |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Breite D(mm)
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge Lm(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften