Doppelsicherungsmuttern aus Titan SWUS

Doppelsicherungsmuttern aus Titan SWUS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Poliert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Doppelsicherungsmuttern von NBK sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan. Die Oberfläche ist poliert. Die Doppelsicherungsmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWUT-M3
SWUT-M4
SWUT-M5
SWUT-M6
SWUT-M8
SWUT-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)
Steigung
(mm)

5.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35.540.5

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4750.7

8.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

586.50.8

12.00 €

1 8 Arbeitstage 61081

16.45 €

1 6 Arbeitstage 8139.81.25

26.05 €

1 8 Arbeitstage 1017121.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung Poliert Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Chemische Spezialpolierung und Glanzpolierung
Einzelheiten zur Arretierung Nylonmutter

Technischer Support