Kunststoff-Schraube (PC / Sechskantmuttern) SPC-N【1-50 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Schraube (PC / Sechskantmuttern) SPC-N
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie eine neue Kunststoff-Schraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Polycarbonat hat die höchste Stoßfestigkeit unter den technischen Kunststoffen. / Verwendbar über einen großen Temperaturbereich (-40°C bis 115°C). / Der Außendurchmesser besteht aus Harz, das eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aufweist. / Hitzebeständige Temperatur: 115°C (UL-Standard 94: V-2) für Elektro-, Elektronik- und Automobilbereiche. / Material / Verarbeitung PC (Polycarbonat).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC-M2-N
SPC-M2-N-VA
SPC-M3-N
SPC-M3-N-VA
SPC-M4-N
SPC-M4-N-VA
SPC-M5-N
SPC-M5-N-VA
SPC-M6-N
SPC-M6-N-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Schlüsselflächen
(mm)
Dicke H (und T)
(mm)
Steigung
(mm)

21.54 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2Box/Packung41.60.4

0.44 €

1 8 Arbeitstage 2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)41.60.4

7.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3Box/Packung5.52.40.5

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)5.52.40.5

7.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 4Box/Packung73.20.7

0.18 €

1 8 Arbeitstage 4Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)73.20.7

8.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5Box/Packung840.8

0.22 €

1 8 Arbeitstage 5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)840.8

4.53 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Box/Packung1051

0.21 €

1 8 Arbeitstage 6Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PC Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Farbe N (transparent)

Technischer Support