Konfigurierbar in [Länge] 5 - 50 (mm) / [Material] Titan / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Spezielle chemische Schleifbehandlung / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SNST-M3X5 |
SNST-M3X6 |
SNST-M3X8 |
SNST-M3X12 |
SNST-M4X30 |
SNST-M5X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Schraubmodell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.5 | Vollgewinde | ||
5.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 6 | 0.5 | Vollgewinde | |
6.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | Vollgewinde | ||
7.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 0.5 | Vollgewinde | ||
11.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 30 | 0.7 | Halbgewinde | |
12.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 35 | 0.8 | Halbgewinde |
Loading...
Werkstoff | Titan | Oberflächenbehandlung | Chemische Spezialpolierung | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Geringe Ausgasung / Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch / Für reine Umgebungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Schraubmodell
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften