Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | ||
11.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | ||
12.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 0.5 | ||
12.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | ||
11.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | ||
12.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 0.7 | ||
12.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | ||
14.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 25 | 0.7 | ||
12.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | ||
14.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | ||
15.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | ||
17.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | ||
16.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 1 | ||
17.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 16 | 1 | ||
18.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 | ||
19.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | ||
20.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 30 | 1 | ||
17.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 1.25 | ||
18.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | ||
20.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | ||
22.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | ||
24.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 35 | 1.25 | ||
25.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | ||
28.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | ||
30.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 1.5 | ||
32.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 1.5 | ||
34.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard / Hitzebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Für reine Umgebungen | Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften