Zylinderschrauben / SVST / Innensechskant / durchgehende Bohrung

Zylinderschrauben / SVST / Innensechskant / durchgehende Bohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Titan / [Oberflächenbehandlung] Spezielle chemische Schleifbehandlung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 5 - 25 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Spezielle chemische Schleifbehandlung. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SVST-M4X8

Teilenummer
SVST-M4X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 4 Länge L (mm) 8
Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung Chemische Spezialpolierung Montagebohrung, Form Innensechskant
Abstand(mm) 0.7 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Geringe Ausgasung / unmagnetisch / Vakuumtauglich / Für reine Umgebungen Schraubmodell Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / SVST / Innensechskant / durchgehende Bohrung, die Teilenummer ist SVST-M4X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVST-M4X8.

Technischer Support