Unterlegscheiben / SWAS / Zoll / rostfreier Stahl【1-10 Stk. pro Packung】

Unterlegscheiben / SWAS / Zoll / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Edelstahl / [Material Details] EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Edelstahl. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWAS-1/4-IF
SWAS-1/4-IF-VA
SWAS-1/4-IS
SWAS-1/4-IS-VA
SWAS-3/8-IF
SWAS-3/8-IF-VA
SWAS-3/8-IS
SWAS-3/8-IS-VA
SWAS-5/16-IF
SWAS-5/16-IF-VA
SWAS-5/16-IS
SWAS-5/16-IS-VA
SWAS-#4-IF
SWAS-#4-IF-VA
SWAS-#4-IS
SWAS-#4-IS-VA
SWAS-#6-IF
SWAS-#6-IF-VA
SWAS-#6-IS
SWAS-#6-IS-VA
SWAS-#8-IF
SWAS-#8-IF-VA
SWAS-#8-IS
SWAS-#8-IS-VA
SWAS-#10-IF
SWAS-#10-IF-VA
SWAS-#10-IS
SWAS-#10-IS-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Anwendung) Ausführung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (Zoll) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Ausführung, Federscheiben Aussen - D
(mm)
Innendurchmesser
(Zoll)
Dicke
(Zoll)
Außen-Ø
(Zoll)
Packungsmenge
(Stück)

7.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.2811/40.05Box/Packung-0.6250.2810.050.6250.625

5.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.2811/40.05Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.6250.2810.050.625-

7.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

FederringFederring0.2521/4-Box/PackungStandard0.4870.252-0.4870.487

5.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage FederringFederring0.2521/4-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.4870.252-0.487-

12.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.3913/80.059Box/Packung-0.8750.3910.0590.8750.875

1.23 €

1 6 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.3913/80.059Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.8750.3910.0590.875-

10.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage FederringFederring0.3773/8-Box/PackungStandard0.680.377-0.680.68

1.09 €

1 8 Arbeitstage FederringFederring0.3773/8-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.680.377-0.68-

10.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.3445/160.05Box/Packung-0.750.3440.050.750.75

0.98 €

1 8 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.3445/160.05Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.750.3440.050.75-

9.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage FederringFederring0.3145/16-Box/PackungStandard0.5830.314-0.5830.583

0.98 €

1 8 Arbeitstage FederringFederring0.3145/16-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.5830.314-0.583-

5.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.125Nr. 40.031Box/Packung-0.3120.1250.0310.3120.312

0.48 €

1 8 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.125Nr. 40.031Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.3120.1250.0310.312-

5.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

FederringFederring0.114Nr. 4-Box/PackungStandard0.2090.114-0.2090.209

0.64 €

1 8 Arbeitstage FederringFederring0.114Nr. 4-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.2090.114-0.209-

6.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.156No60.031Box/Packung-0.3750.1560.0310.3750.375

0.64 €

1 8 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.156No60.031Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.3750.1560.0310.375-

6.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage FederringFederring0.141No6-Box/PackungStandard0.250.141-0.250.25

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage FederringFederring0.141No6-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.250.141-0.25-

7.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.172No80.031Box/Packung-0.3750.1720.0310.3750.375

0.72 €

1 18 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.172No80.031Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.3750.1720.0310.375-

7.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage FederringFederring0.167No8-Box/PackungStandard0.2930.167-0.2930.293

0.72 €

1 8 Arbeitstage FederringFederring0.167No8-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.2930.167-0.293-

6.30 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.203No100.031Box/Packung-0.4380.2030.0310.4380.438

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Flache UnterlegscheibeFlache Unterlegscheibe0.203No100.031Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-0.4380.2030.0310.438-

7.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage FederringFederring0.193No10-Box/PackungStandard0.3340.193-0.3340.334

1.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage FederringFederring0.193No10-Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)Standard0.3340.193-0.334-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A. Material: Edelstahl Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support