Kunststoff-Scheiben / SPC-W / PC【1-100 Stk. pro Packung】

Kunststoff-Scheiben / SPC-W / PC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PC (Polykarbonat) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie eine neue Kunststoff-Schraube? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Kunststoff-Schraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Polycarbonat hat die höchste Stoßfestigkeit unter den technischen Kunststoffen. / Verwendbar über einen großen Temperaturbereich (-40°C bis 115°C). / Der Außendurchmesser besteht aus Harz, das eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und eine geringe Wasseraufnahme aufweist. / Hitzebeständige Temperatur: 115°C (UL-Standard 94: V-2) für elektrische, elektrische Felder und Kraftfahrzeuge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC-2-W
SPC-2-W-VA
SPC-3-W
SPC-3-W-VA
SPC-4-W
SPC-4-W-VA
SPC-5-W
SPC-5-W-VA
SPC-6-W
SPC-6-W-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Verkaufseinheit Farbe

5.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.10.5Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

0.10 €

1 8 Arbeitstage 2.10.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

9.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.30.8Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3.30.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

8.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.50.8Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

0.10 €

1 8 Arbeitstage 4.50.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

10.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5.50.8Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

0.12 €

1 6 Arbeitstage 5.50.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

4.78 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 6.51Box/PackungIV (elfenbeinfarben)

0.14 €

1 8 Arbeitstage 6.51Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff PC (Polykarbonat) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support