• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestange / SAD-LC / wechselnd / Linksgewinde / Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SADS-M4X12-LC
SADS-M4X16-LC
SADS-M4X20-LC
SADS-M4X25-LC
SADS-M4X32-LC
SADS-M5X12-LC
SADS-M5X16-LC
SADS-M5X20-LC
SADS-M5X25-LC
SADS-M5X32-LC
SADS-M5X40-LC
SADS-M5X50-LC
SADS-M6X12-LC
SADS-M6X16-LC
SADS-M6X20-LC
SADS-M6X25-LC
SADS-M6X32-LC
SADS-M6X40-LC
SADS-M6X50-LC
SADS-M6X63-LC
SADS-M8X12-LC
SADS-M8X16-LC
SADS-M8X20-LC
SADS-M8X25-LC
SADS-M8X32-LC
SADS-M8X40-LC
SADS-M8X50-LC
SADS-M8X63-LC
SADS-M8X80-LC
SADS-M10X16-LC
SADS-M10X20-LC
SADS-M10X25-LC
SADS-M10X32-LC
SADS-M10X40-LC
SADS-M10X50-LC
SADS-M10X63-LC
SADS-M10X80-LC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ø 1 M
(mm)
[P] Gewindesteigung
(mm)
Gewinde-Ø 2 Länge L1
(mm)
Gewinde-Ø 2 M1

4.70 €

1 6 Arbeitstage 40.7124

4.82 €

1 6 Arbeitstage 40.7164

4.82 €

1 6 Arbeitstage 40.7204

4.96 €

1 9 Arbeitstage 40.7254

4.96 €

1 6 Arbeitstage 40.7324

4.82 €

1 9 Arbeitstage 50.8125

4.96 €

1 6 Arbeitstage 50.8165

5.09 €

1 6 Arbeitstage 50.8205

5.23 €

1 6 Arbeitstage 50.8255

5.23 €

1 9 Arbeitstage 50.8325

5.63 €

1 9 Arbeitstage 50.8405

5.76 €

1 6 Arbeitstage 50.8505

5.09 €

1 9 Arbeitstage 61126

5.48 €

1 9 Arbeitstage 61166

5.63 €

1 6 Arbeitstage 61206

5.74 €

1 6 Arbeitstage 61256

5.76 €

1 9 Arbeitstage 61326

6.04 €

1 9 Arbeitstage 61406

6.44 €

1 6 Arbeitstage 61506

6.99 €

1 9 Arbeitstage 61636

6.02 €

1 6 Arbeitstage 81.25128

6.04 €

1 6 Arbeitstage 81.25168

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

81.25208

6.83 €

1 9 Arbeitstage 81.25258

6.97 €

1 6 Arbeitstage 81.25328

7.52 €

1 6 Arbeitstage 81.25408

7.80 €

1 6 Arbeitstage 81.25508

8.22 €

1 6 Arbeitstage 81.25638

8.79 €

1 6 Arbeitstage 81.25808

7.08 €

1 9 Arbeitstage 101.51610

7.49 €

1 9 Arbeitstage 101.52010

7.66 €

1 9 Arbeitstage 101.52510

7.94 €

1 6 Arbeitstage 101.53210

8.61 €

1 6 Arbeitstage 101.54010

9.69 €

1 9 Arbeitstage 101.55010

10.15 €

1 9 Arbeitstage 101.56310

11.11 €

1 9 Arbeitstage 101.58010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Werkstoff Edelstahl Ausführung - Gewinde Regelgewinde
Ausführung Linksgewinde

Technischer Support