• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / Dünnschaft / SSCHS

Flachkopfschrauben / Innensechskant / rostfreier Stahl / Dünnschaft / SSCHS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Flachkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube benutzt werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 8 - 30 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSCHS-M3X8
SSCHS-M3X10
SSCHS-M3X12
SSCHS-M4X10
SSCHS-M4X12
SSCHS-M4X16
SSCHS-M5X12
SSCHS-M5X16
SSCHS-M5X20
SSCHS-M6X12
SSCHS-M6X16
SSCHS-M6X20
SSCHS-M6X25
SSCHS-M6X30
SSCHS-M8X16
SSCHS-M8X20
SSCHS-M8X25
SSCHS-M8X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

5.57 €

1 8 Arbeitstage 38

5.57 €

1 8 Arbeitstage 310

5.57 €

1 6 Arbeitstage 312

4.42 €

1 8 Arbeitstage 410

4.58 €

1 8 Arbeitstage 412

4.58 €

1 8 Arbeitstage 416

3.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 512

4.72 €

1 8 Arbeitstage 516

5.01 €

1 8 Arbeitstage 520

5.43 €

1 8 Arbeitstage 612

5.59 €

1 8 Arbeitstage 616

5.74 €

1 8 Arbeitstage 620

6.02 €

1 8 Arbeitstage 625

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

630

7.75 €

1 8 Arbeitstage 816

8.05 €

1 8 Arbeitstage 820

8.48 €

1 8 Arbeitstage 825

7.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultra-flacher Kopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A2-40 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Deckelschrauben
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard / Vakuum-Fallschutzventil

Technischer Support