Unterlegscheiben / SWAT-VF, SWAT-VF-PC / Titan / 40-50 HRC

Unterlegscheiben / SWAT-VF, SWAT-VF-PC / Titan / 40-50 HRC

Konfigurierbar in [Material] Titan Klasse 2 / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Titanunterlegscheibe von NBK darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Titan Klasse 2. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Titanunterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWAT-3-VF
SWAT-4-VF
SWAT-5-VF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

1.43 €

1 35 Arbeitstage 3.230.57

1.43 €

1 35 Arbeitstage 4.340.89

1.73 €

1 35 Arbeitstage 5.35110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff EN 3.7035 äquiv. (Titan Klasse 2)
Oberflächenbehandlung k. A. Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A.

Technischer Support