• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / SSHS / Edelstahl / Innensechskant / Vollgewinde

Zylinderschrauben / SSHS / Edelstahl / Innensechskant / Vollgewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 70 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NBK doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 16 - 70 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSHS-M3X16-FT
SSHS-M3X20-FT
SSHS-M3X25-FT
SSHS-M3X30-FT
SSHS-M3X40-FT
SSHS-M3X50-FT
SSHS-M4X20-FT
SSHS-M4X25-FT
SSHS-M4X30-FT
SSHS-M4X40-FT
SSHS-M4X50-FT
SSHS-M4X60-FT
SSHS-M5X30-FT
SSHS-M5X40-FT
SSHS-M5X50-FT
SSHS-M5X60-FT
SSHS-M5X70-FT
SSHS-M6X40-FT
SSHS-M6X50-FT
SSHS-M6X60-FT
SSHS-M6X70-FT
SSHS-M8X40-FT
SSHS-M8X50-FT
SSHS-M8X60-FT
SSHS-M8X70-FT
SSHS-M10X40-FT
SSHS-M10X50-FT
SSHS-M10X60-FT
SSHS-M10X70-FT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
[P] Steigung
(mm)

7.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3160.5

8.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3200.5

9.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3250.5

12.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3300.5

16.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3400.5

19.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3500.5

9.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4200.7

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4250.7

14.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4300.7

16.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4400.7

19.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4500.7

20.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4600.7

15.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5300.8

16.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5400.8

22.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5500.8

25.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5600.8

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5700.8

18.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6401

22.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6501

29.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6601

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6701

23.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8401.25

28.24 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 8501.25

28.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8601.25

36.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8701.25

26.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10401.5

32.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10501.5

36.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10601.5

41.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10701.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung k. A. Kopfform Flacher Kopf
Antriebsart Innensechskant Option Mit Durchführungsloch Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support