X-Achse Goniometerplattform TGOH

X-Achse Goniometerplattform TGOH
Goniometer stage used for tilting and rotating. A compact stage with minimal protruding parts. Effective for saving space and combined use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGOH-6
TGOH-251
TGOHN-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Drehachse, Höhe
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung)

837.07 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1~501~1515.1~20404034.31520Verfügbar

732.35 €

1 9 Arbeitstage 10~25~255–3015.1~201~1525259.81812NA

962.11 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~5030.1 bis 356060495034Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Goniometer, X-Achse Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ~ ±10 Tabelle Werkstoffe Messing
Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Stroke (α Angle)(deg) ±20
Vorschubknopf Position Sonstige Klemme Standard vertauscht Standard

Technischer Support