Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Griff | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | NA | - | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | ||
99.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | ||
90.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | ||
90.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 30 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | ||
74.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | NA | - | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | ||
118.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | ||
110.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | ||
110.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 35 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | ||
122.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | NA | - | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 23 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 24 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 18 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ19 mm | - | ||
116.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ20 mm | - | ||
110.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | ||
110.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 40 | Quadratische Bohrung | - | 17 mm | ||
118.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 45 | NA | - | - | ||
155.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | ||
155.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | ||
155.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | ||
155.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 45 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - |
Loading...
Griffausführungen | 2 Speichen | Material Griffmaterial | Edelstahl | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Elektropoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(Ø)
Griff
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften