Zylindergriffe drehbar / ER,FR,SFR / Polyamid

Zylindergriffe drehbar / ER,FR,SFR / Polyamid
  • Mengenrabatt
A rotary grip made from resin. Various models are available including folding types with male threads, folding types with female threads, cylindrical types, and cylindrical types with reinforced tensile strength.

[Features]
· A safety-focused type that can be folded.
· By adjusting the mounting bolt, the FR type's folding direction can be set to any angle within a range of 360°.
· The FR type can be mounted by tightening the hex hole on the tip of the threaded part with a wrench.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ER18
ER18-SUS
ER22
ER22-SUS
ER22S
ER28
ER28-SUS
ER28S
FR18
FR22A
FR22B
FR28
SFR18
SFR22
SFR28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Werkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Befestigungsmethode Gewindenenn-Ø Griff Dicke D
(mm)
Griff Länge
(mm)
Spezifikationen

6.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbare Form[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM81866Zylinder-Typ

15.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbare FormEdelstahlNAAußengewindeM81866Zylinder-Typ

8.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbare Form[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM102285Zylinder-Typ

19.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Drehbare FormEdelstahlNAAußengewindeM102285Zylinder-Typ

8.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbare Form[Stahl] StahlVerzinktAußengewindeM102285Zylinder, verstärkte Zugfestigkeit

10.40 €

1 6 Arbeitstage 10Drehbare Form[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM1228107Zylinder-Typ

34.20 €

1 6 Arbeitstage 10Drehbare FormEdelstahlNAAußengewindeM1228107Zylinder-Typ

10.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Drehbare Form[Stahl] StahlVerzinktAußengewindeM1228107Zylinder, verstärkte Zugfestigkeit

19.51 €

1 6 Arbeitstage 10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM81881Typ der Biegung

21.09 €

1 6 Arbeitstage 10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM822100.5Typ der Biegung

21.09 €

1 6 Arbeitstage 10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM1022100.5Typ der Biegung

22.81 €

1 6 Arbeitstage 10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungAußengewindeM1228120Typ der Biegung

20.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungInnengewindeM61880.5Typ der Biegung

22.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungInnengewindeM822100.5Typ der Biegung

24.84 €

1 6 Arbeitstage 10Dreh-, klappbar[Stahl] Stahl[Verchromte Beschichtung] Verchromte BeschichtungInnengewindeM828120Typ der Biegung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial Polyamid Griffoberfläche NA

Technischer Support