Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griffausführungen | D (Ø) | Griff | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Flache Speiche | 225 | No (mit Montagebohrung für Griff) | 39 | 45 | NA | - | - | 95 | Flaches Lenkrad mit Buchsenverriegelung für Griff | |
18.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | NA | - | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | |
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
39.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
35.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Quadratische Bohrung | - | 8 mm | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
35.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 80 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 36 | 25 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
23.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | NA | - | - | 40 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | |
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
44.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
40.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
40.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 100 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 40 | 30 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 30 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
53.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | 51 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
48.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 40 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
48.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 125 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 45 | 35 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 40 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff | ||
60.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Trichterwinde | 140 | No (keine Montagebohrung für Griff) | 47 | 35 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 18 mm | - | 58 | Gewölbtes Lenkrad ohne Buchsenverriegelung für Griff |
Loading...
Material Griffmaterial | FC-Material | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA | Griffoberfläche | Verchromte Beschichtung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffausführungen
D(Ø)
Griff
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften