Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SB20X5-SUS |
SB20X6-SUS |
SB25X6-SUS |
SB25X8-SUS |
SB32X8-SUS |
SB32X10-SUS |
SB40X10-SUS |
SB40X12-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindenenn-Ø | Griff Dicke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 20 | 18 | |
19.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 20 | 18 | ||
22.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | 22 | ||
22.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 25 | 22 | ||
27.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M8 | 32 | 29 | ||
27.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M10 | 32 | 29 | ||
38.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 40 | 37 | |
38.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12 | 40 | 37 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Kugelförmig | Griffmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Poliert | Werkstoff Montagebereich | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | NA |
Befestigungsmethode | Innengewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø
Griff Dicke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften