Aluminium-Sicherheitshandantrieb (ASH)

Aluminium-Sicherheitshandantrieb (ASH)
  • Mengenrabatt
A solid aluminum handwheel that is lightweight yet that also features mechanical strength. A foldable type with which the grip can be stored when not in use.

[Features]
· Made of aluminum for an approximate reduction in weight of 66% compared to comparable steel products.
· Employs an SFR foldable rotary grip (snap type).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASH125
ASH125-M
ASH140
ASH140-M
ASH160
ASH160-M
ASH200
ASH200-M
ASH250
ASH250-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(Ø)
H
(mm)
D1
(mm)
d
(mm)
Zusätzliche Arbeit Grifflänge R
(mm)

52.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10123403412NA50.5

64.30 €

1 11 Arbeitstage 10123403412Eine Pressschraubenbohrung50.5

59.73 €

1 6 Arbeitstage 10135453712NA56.5

70.35 €

1 11 Arbeitstage 10135453712Eine Pressschraubenbohrung56.5

70.09 €

1 6 Arbeitstage 10158494016NA64

80.72 €

1 10 Arbeitstage 10158494016Eine Pressschraubenbohrung64

97.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10198544518NA83

109.94 €

1 10 Arbeitstage 10198544518Eine Pressschraubenbohrung83

134.98 €

1 6 Arbeitstage 10250615522NA107

101.73 €

1 10 Arbeitstage 10250615522Eine Pressschraubenbohrung107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffausführungen Massiv Material Griffmaterial Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung Rundes Loch (Genauigkeit Bohrung)
Griff Verfügbar Griffausführungen Biegung drehbare Ausführung Griffoberfläche Einbrennlack (silbern)
Griffmaterial Polyamid Griffoberfläche NA Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung NA

Technischer Support