Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Ø) | Material Griffmaterial | Griff | Griffausführungen | Griffmaterial | Griffoberfläche | H (mm) | D1 (mm) | Zusätzliche Arbeit | Pressschraubenbohrung Größe (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Grifflänge R (mm) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | NA | - | - | 32 | RG Typ Drehgriff | |
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
44.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Quadratische Bohrung | - | 8 mm | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
40.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 32.5 | 26 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | 32 | RG Typ Drehgriff | ||
30.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | NA | - | - | 41 | RG Typ Drehgriff | |
50.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ10 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ11 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ10 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ11 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
50.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
46.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Quadratische Bohrung | - | 10 mm | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
46.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 38 | 28 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 41 | RG Typ Drehgriff | ||
39.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | NA | - | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | |
60.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ12 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ13 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ12 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ13 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ16 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
60.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ17 mm | - | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
56.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Quadratische Bohrung | - | 12 mm | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
56.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 125 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 43 | 32 | Quadratische Bohrung | - | 14 mm | 52.5 | RG Typ Drehgriff | ||
54.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | NA | - | - | 69 | RG Typ Drehgriff | |
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ14 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 15 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ16 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ17 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 18 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ19 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ20 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 21 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ22 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 23 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Pressschraubenbohrungen an zwei Stellen | φ 24 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ14 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff | ||
77.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 160 | [Aluminium] Aluminiumlegierung (EN 46100 Äquiv.) | Verfügbar | [Drehbar] Drehbare Ausführung | Phenol | NA | 51 | 37 | Wellenbohrung, Keilnut, Pressschraubenbohrungen an einer Stelle | φ 15 mm | - | 69 | RG Typ Drehgriff |
Loading...
Griffausführungen | Massiv | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundes Loch (Sackbohrung) | Griffoberfläche | Einbrennlack (silbern) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Befestigungsschraube, Bohrungsbearbeitung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D(Ø)
Material Griffmaterial
Griff
Griffausführungen
Griffmaterial
Griffoberfläche
H(mm)
D1(mm)
Zusätzliche Arbeit
Pressschraubenbohrung Größe(mm)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Grifflänge R(mm)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften