XY-Achse Schraube Feed-Plattform TAS

XY-Achse Schraube Feed-Plattform TAS
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Backlash correction feature.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAS-30XY
TAS-60XY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung)

521.93 €

1 9 Arbeitstage 10~2526~4030.1~5030.1~35243034.3±4±431Verfügbar

641.98 €

1 9 Arbeitstage 1041~60~2550.1~10035.1~40602073.5±7,5±7,540NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Tabelle Werkstoffe Messing
Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung, Vorschubschraube Tisch, Geradheit(µm) 20
Tisch, Parallelität(µm) 100 Vorschubknopf Position Holoaxiale Mitte Klemme NA
vertauscht Standard Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Knopfbetätigung Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0,5 mm

Technischer Support