Kleines Modell XY-Achse Zahnstangen-Plattform TAR

Kleines Modell XY-Achse Zahnstangen-Plattform TAR
[Features]
- Movement possible along the X and Y axis.
- Rack and pinion approach for quick feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Backlash correction feature.
- Thin and compact, since there is no mounting spacer and it attaches directly to the main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAR-2550XY

Teilenummer
TAR-2550XY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

595.89 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 41~60 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1~50
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Tabelle Werkstoffe Messing
Oberflächenbehandlung des Tisches LTBC-Beschichtung Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung, Ritzeltrieb Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 40.1~50
Tischgröße (Länge) L(mm) 50 Tischgröße (Breite) W(mm) 25 horizontale Traglast(N) 39.2
Hub (X-Abstand)(mm) ±10 Hub (Y-Abstand)(mm) ±10 Tischgröße (Dicke) H(mm) 44
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar Tisch, Geradheit(µm) 20 Tisch, Parallelität(µm) 100
Vorschubknopf Position Holoaxiale Seite Klemme Klemmhebel vertauscht Standard
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Kleines Modell XY-Achse Zahnstangen-Plattform TAR, die Teilenummer ist TAR-2550XY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAR-2550XY.

Technischer Support