Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALG16 |
ALG16R |
ALG20 |
ALG20R |
ALG25 |
ALG25R |
ALG32 |
ALG32R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewindenenn-Ø | Griff Dicke D (mm) | Griff Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Vorgefertigt | Brüniert | M6 | 16 | 50 | ||
23.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Drehbare Form | Verzinkt | M6 | 16 | 54.5 | |
19.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Vorgefertigt | Brüniert | M8 | 20 | 64 | ||
31.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Drehbare Form | Verzinkt | M8 | 20 | 67 | ||
21.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Vorgefertigt | Brüniert | M10 | 25 | 80 | ||
41.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Drehbare Form | Verzinkt | M10 | 25 | 83 | ||
32.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Vorgefertigt | Brüniert | M12 | 32 | 100 | ||
52.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Drehbare Form | Verzinkt | M12 | 32 | 105.5 |
Loading...
Form | Gekröpft | Griffmaterial | Aluminium | Griffoberfläche | Polierte Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Montagebereich | Stahl | Befestigungsmethode | Außengewinde mit Abdeckung für Innensechskantschrauben |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewindenenn-Ø
Griff Dicke D(mm)
Griff Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften