Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BLP201 |
BLP203 |
BLP204 |
BLP205 |
BLP206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30.2 | 9550 | 4800 | ||
15.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 30.2 | 9550 | 4800 | ||
15.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 33.3 | 12800 | 6650 | |
17.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 36.5 | 14000 | 7850 | |
24.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 42.9 | 19500 | 11300 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Leichtbauweise | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl |
Oberflächenbehandlung | NA | Symbol Durchmesser Serie | Genutzt für geringe Last | Passung | J7 |
Schmierstoffart | Standardschmierstoff | Bearbeitung | NA | Hub | NA |
Abdeckung | NA | Dichtung | Nitril |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften