Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UFL001C |
UFL002D |
UFL003 |
UFL004 |
UFL006 |
UFL006C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 5100 | 2400 | Ausführung mit gummierter Abdeckung/mit Durchgangsbohrung | ||
29.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 5600 | 2850 | Ausführung mit gummierter Abdeckung/einseitig abgedichtet | ||
22.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 6000 | 3250 | Ohne Abdeckung | |
23.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 9400 | 5050 | Ohne Abdeckung | |
32.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 13200 | 8250 | Ohne Abdeckung | |
41.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 13200 | 8250 | Ausführung mit gummierter Abdeckung/mit Durchgangsbohrung |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Rautenflansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Werkstoff - Lagerkugeln | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung | NA |
Symbol Durchmesser Serie | 0 (für kleine, leichte Last) | Passung | J7 | Schmierstoffart | FYH Lithium-Lagerschmierfett |
Bearbeitung | NA | Hub | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften