Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit, Adapter-Modell UKFL

Gusseisen Rhombusflansch-Modelleinheit, Adapter-Modell UKFL

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: UKFL205C+H2305

Marke: NIPPON PILLOW BLOCK

Preis: 23.34

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UKFL205C+H2305

Teilenummer
UKFL205C+H2305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Sonstige [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Aufnahme Kegelbohrung Werkstoff - Lagerkugeln Lagerstahl
Oberflächenbehandlung NA Tragzahl - dynamische(N) 14000 Tragzah - statisch(N) 7850
Symbol Durchmesser Serie Genutzt für geringe Last Passung J7 Zubehör Ausführung mit Stahlplattenabdeckung/mit Durchgangsbohrung
Schmierstoffart Standardschmierstoff Dichtung Nitril Bearbeitung NA
Hub NA

Technischer Support