• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rhom bische Edelstahl-Flanschmodelleinheit USFL-S6

Rhom bische Edelstahl-Flanschmodelleinheit USFL-S6
  • Mengenrabatt
Flanged unit featuring a bearing made from stainless steel and a bearing box made from either stainless steel or plastic for excellent corrosion resistance
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USFL001S6
USFL002S6
USFL004S6
USFL006S6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

41.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1243001900

46.06 €

1 6 Arbeitstage 1547002250

52.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2079004000

80.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30112006600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Werkstoff - Lagergehäuse Edelstahl
Form - Lagerinnendurchmesser Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Symbol Durchmesser Serie 0 (für kleine, leichte Last) Passung J7 Zubehör Ohne Abdeckung
Schmierstoffart Für Korrosionsschutz Dichtung Nitril Bearbeitung NA
Hub NA

Technischer Support