Hersteller-Teilenummer: USP002S6
Marke: NIPPON PILLOW BLOCK
Preis: 44.06 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
USP002S6
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagergehäuse | Edelstahl | Form - Lagerinnendurchmesser | Ausführung mit Zylinderbohrung, Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard |
Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl | [H] Höhe - Montage(mm) | 22 | Oberflächenbehandlung | NA |
Tragzahl - dynamische(N) | 4700 | Tragzah - statisch(N) | 2250 | Symbol Durchmesser Serie | Für kleine, leichte Last |
Passung | J7 | Schmierstoffart | Schmierfett aus dem Lebensmittelbereich | Bearbeitung | NA |
Hub | NA | Abdeckung | NA | Dichtung | Nitril |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Steheinheit USP-S6, die Teilenummer ist USP002S6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer USP002S6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften