Steckscheiben / CW6X20 / rund, offen, C-förmig / Stahl / brüniert

Steckscheiben / CW6X20 / rund, offen, C-förmig / Stahl / brüniert
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.1191 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Brüniert




Benötigen Sie neue Einspannvorrichtungs-Einstellscheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von IMAO CORPORATION doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Um die Einspannvorrichtungs-Einstellscheiben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, ist die Oberflächenbehandlung brüniert. Die Einspannvorrichtungs-Einstellscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CW6X20

Teilenummer
CW6X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Federring für Vorrichtung Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brüniert ID d(mm) 6.4 Dicke T(mm) 6
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff: Stahl EN 1.1191 äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Brüniert
Aussen - D(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Steckscheiben / CW6X20 / rund, offen, C-förmig / Stahl / brüniert, die Teilenummer ist CW6X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CW6X20.

Technischer Support