• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenführungen (AGDC-Führungen) (AGDC)

Kettenführungen (AGDC-Führungen) (AGDC)
Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise. Can still be attached, even if the C-channel is welded, *CAD data for this series is undergoing revision. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGDC40
AGDC50
AGDC60
AGDC80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr.

84.16 €

1 8 Arbeitstage 1040

105.03 €

1 8 Arbeitstage 1050

94.75 €

1 8 Arbeitstage 1060

123.76 €

1 8 Arbeitstage 1080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettenführung Werkstoff Kunststoff

Technischer Support