Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BIS221 |
BIS320 |
BIS419 |
BIS516 |
BIS614 |
BIS812 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ketten-Nr. | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 21 | 10 | 45.5 | ||
13.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 20 | 15 | 66 | ||
25.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 19 | 15 | 83 | |
28.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 15 | 88 | ||
29.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 14 | 15 | 93 | ||
29.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 12 | 15 | 108 |
Loading...
Kettenradform | C-Ausführung | Ausführung | Laufrolle | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid | Kette , Ausführung | RS | Wellentyp | Integriertes Lager, einfach |
Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ketten-Nr.
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Do(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften