• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlkranzrollen (SIS-W)

Stahlkranzrollen (SIS-W)
Double bearing specification steel sprocket idler fitting chains no. 35 - 80. Ball bearings are fixed with retaining rings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIS313SW
SIS412SW
SIS512SW
SIS612SW
SIS812SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Do
(mm)

33.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1035131044

38.97 €

1 6 Arbeitstage 1040121055

41.92 €

1 8 Arbeitstage 1050121069

48.76 €

1 6 Arbeitstage 1060121583

70.67 €

1 6 Arbeitstage 10801220110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Werkstoff Stahl Kette , Ausführung RS Wellentyp Integriertes Lager, zweifach
Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support