• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stahlkranzrollen (Doppeldichtungen) (SIS-UU)

Stahlkranzrollen (Doppeldichtungen) (SIS-UU)
Contact seal type using bearings, and so can be used in dusty environments, such as with a woodworking machine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIS320UU
SIS417UU
SIS516UU
SIS614UU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Anz. Zähne
(T)
Do
(mm)

25.26 €

1 8 Arbeitstage 10352066

27.00 €

1 8 Arbeitstage 10401775

28.94 €

1 10 Arbeitstage 10501689

36.51 €

1 8 Arbeitstage 10601495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform Form A Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Nabenbohrungs-Ø d(mm) 15 Werkstoff Stahl Kette , Ausführung RS
Wellentyp Integriertes Lager, einfach Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support