• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellen für Umlenkrolle (SID)

Wellen für Umlenkrolle (SID)
Idler shaft with pin diameter ø12, 25. Move the set collar to desired position, and fix with two hexagon socket set screws. Grease lubrication possible. *CAD data for this series is undergoing revision. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SID1203
SID2506
SID2508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD
(φ)
L1
(mm)
L
(mm)
Gewindedurchmesser M

22.80 €

1 8 Arbeitstage 10123042M10x1,5

36.76 €

1 6 Arbeitstage 10256082M20×2,5

39.40 €

1 8 Arbeitstage 102580102M20×2,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Achsbolzen

Technischer Support