• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kettenführungen (AG-Führungen) (AG)

Kettenführungen (AG-Führungen) (AG)
  • Mengenrabatt
Ultra-high molecular weight polyethylene rails make it possible to construct environmentally friendly conveyor lines, with little dust or noise.

[Features]
· Engineered guide rails are made of polyethylene having an ultrahigh molecular weight of 4 million, as measured by light dispersion method (UHMWPE).
· Ultra-high molecular weight polyethylene has excellent chemical and abrasion resistance, and glide properties, with no significant deterioration of these mechanical properties even at low temperatures, and has suitable properties for engineered plastic guide rails.
· Another major feature is stable quality without structural defects biochemically.
· Engineered plastic guide rails use virgin materials, excellent in quality stability, ideal for conveying lines requiring today's advanced technology

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AG35
AG40
AG50
AG60
AG80
AG100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr.

42.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1035

39.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040

45.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1050

52.51 €

1 8 Arbeitstage 1060

89.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1080

109.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kettenführung Werkstoff Kunststoff

Technischer Support