• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierschraube BNSB (Verzinkung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNSB10100
BNSB10125
BNSB12080
BNSB12125
BNSB12150
BNSB16100
BNSB16150
BNSB16200
BNSB20100
BNSB20125
BNSB20150
BNSB20200
BNSB24150
BNSB24200
BNSB30150
BNSB30200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal of Thread
(mm)
Main Body Height
(mm)
Thread Length
(mm)

11.58 €

1 6 Arbeitstage 10100100

12.36 €

1 6 Arbeitstage 10125125

13.43 €

1 6 Arbeitstage 128080

15.02 €

1 6 Arbeitstage 12125125

16.68 €

1 6 Arbeitstage 12150150

20.92 €

1 6 Arbeitstage 16100100

23.06 €

1 6 Arbeitstage 16150150

25.93 €

1 6 Arbeitstage 16200200

29.91 €

1 6 Arbeitstage 20100100

30.61 €

1 6 Arbeitstage 20125125

31.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20150150

34.34 €

1 6 Arbeitstage 20200200

43.06 €

1 6 Arbeitstage 24150150

48.82 €

1 6 Arbeitstage 24200200

88.31 €

1 6 Arbeitstage 30150150

98.21 €

1 6 Arbeitstage 30200200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Material Steel Surface Treatment of Thread Zinc Plating

Technischer Support