• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nivellierelemente BNSHA

Nivellierelemente BNSHA
Suitable for vibration-proofing press machines, automatic stamping machines, die-cast machines, etc., and can be fixed to the floor.

[Features]
· A fixed type leveling element that features a leveling mechanism and vibration-proof function (BNSHA).
· The bolt and nut can be selected from the leveling screws BNSB.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNSHA080P32
BNSHA080P50
BNSHA120P32
BNSHA120P50
BNSHA160P32
BNSHA160P50
BNSHA175P32
BNSHA175P50
BNSHA200P32
BNSHA200P50
BNSHA250P32
BNSHA250P50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Anti-vibration Plate Used

176.33 €

1 7 Arbeitstage 965B32

176.33 €

1 7 Arbeitstage 968B50

268.29 €

1 7 Arbeitstage 13310B32

268.29 €

1 7 Arbeitstage 13316B50

346.02 €

1 7 Arbeitstage 17522B32

346.02 €

1 7 Arbeitstage 17535B50

452.52 €

1 7 Arbeitstage 20027B32

452.52 €

1 7 Arbeitstage 20043B50

661.81 €

1 7 Arbeitstage 22736B32

661.81 €

1 7 Arbeitstage 22765B50

887.21 €

1 7 Arbeitstage 27048B32

887.21 €

1 7 Arbeitstage 27090B50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mount Type Ausführung (innen) Rubber Mount Type Handgriff mit Höhenverstellung NA
Oberflächebehnandlung (Korpus) NA Werkstoff (elastisches Unterteil) Nitrilkautschuk Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support