Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LVF1000 |
LVF1250 |
LVF1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Main Body Width C (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 71 | 100 | 28 | 100 | ||
77.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 91 | 125 | 35 | 125 | ||
147.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 114 | 153 | 45 | 150 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Ausführung (Stellfuß) | Anchor Bolt Fixing Type | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | NA | Werkstoff (Korpus) | EN-JS 1040 Äquiv. |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | NA | Eigenschaften | Standard | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Main Body Width C(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften