Nivellierblock H-Modell

Nivellierblock H-Modell
Ideal for the leveling of large machinery such as large milling machines, turning machines, and boring machines.

[Features]
· Features good precision.
· Can be fixed with an anchor bolt.
· Ideal for large machinery such as large milling machines, turning machines, boring machines, and planer machines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
H0
H1-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)

136.51 €

1 5 Arbeitstage 3065.51679065.5 - 68

239.01 €

1 6 Arbeitstage 5093.519413193.5 - 96.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Eigenschaften Standard

Technischer Support