Vibrationsschutz-Klemmmontagen (C-Ausführung)

Vibrationsschutz-Klemmmontagen (C-Ausführung)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK1-C
PK2-C
PK3-72-C
PK3-C
PK4-72-C
PK4-C
PK5-C
PK6-C
PK7-C
PK8-C
PK9-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

220.03 €

1 7 Arbeitstage 4601055560

299.35 €

1 7 Arbeitstage 8631507563

492.15 €

1 7 Arbeitstage 15942009594

466.08 €

1 7 Arbeitstage 15682009568

755.43 €

1 13 Arbeitstage 329320020093

740.18 €

1 7 Arbeitstage 327020020070

887.69 €

1 7 Arbeitstage 409020025090

1,664.44 €

1 7 Arbeitstage 659025033090

2,796.35 €

1 7 Arbeitstage 1008930040089

3,878.70 €

1 7 Arbeitstage 1609240050092

7,244.63 €

1 7 Arbeitstage 250166500600166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Precision Mechanical Type Oberflächebehnandlung (Korpus) Anstrich Werkstoff (elastisches Unterteil) NBR
Eigenschaften Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Technischer Support