Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 66 | 12 | |
18.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 66 | 12 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 59 | 7 | 66 | 12 | |
27.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 66 | 12 | |
17.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
21.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
25.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 66 | 12 | |
29.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 66 | 12 | |
20.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
28.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 66 | 12 | |
36.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 66 | 12 | |
16.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 100 | 12 | |
19.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 100 | 12 | |
26.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 59 | 7 | 100 | 12 | |
29.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 100 | 12 | |
18.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
27.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 100 | 12 | |
31.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 100 | 12 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
28.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
30.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 100 | 12 | |
38.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 100 | 12 | |
17.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 125 | 12 | |
20.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 125 | 12 | |
49.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 59 | 7 | 125 | 12 | |
52.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 125 | 12 | |
19.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
22.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 125 | 12 | |
55.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 125 | 12 | |
22.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
29.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
54.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 125 | 12 | |
61.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 125 | 12 | |
18.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 7 | 150 | 12 | |
20.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 150 | 12 | |
52.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 59 | 7 | 150 | 12 | |
54.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 7 | 150 | 12 | |
19.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
23.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
53.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 7 | 150 | 12 | |
57.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 7 | 150 | 12 | |
22.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
29.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
56.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 7 | 150 | 12 | |
64.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 7 | 150 | 12 | |
19.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 59 | 9 | 66 | 16 | |
21.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 9 | 66 | 16 | |
29.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 59 | 9 | 66 | 16 | |
31.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 59 | 9 | 66 | 16 | |
20.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
24.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
30.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 79 | 9 | 66 | 16 | |
34.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 79 | 9 | 66 | 16 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | - | [verzinkt] Verzinkt | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
30.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | - | [verzinkt] Verzinkt | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 | |
33.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | - | 99 | 9 | 66 | 16 | |
40.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | With Bottom Rubber | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Nitrilkautschuk] NBR | 99 | 9 | 66 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Adjusting Bolt Shape | Schwenkwinkel(°) | 10 | Handgriff mit Höhenverstellung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Verstärkte Plazenta | Oberflächebehnandlung (Korpus) | NA | Main Body Height(mm) | 18 |
Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | Available |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (elastisches Unterteil)
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften